Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Индикаторы сигналов и блоки управления

Индикаторы сигналов и блоки управления для всех отраслей промышленности

Индикаторы процесса и блоки управления для всех отраслей промышленности
10 Продукты
Фильтр X icon

Продукт постепенно снимается с производства

Доступны новые альтернативы

Преемник
Преемник
RU48

Руководство по поэтапному выводу

Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.

Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).

Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.

Статус продукта

Корень продукта RIA452
Имя RIA452 process indicator with pump control unit
Статус продукта In phase out
Дата прекращения использования 7/2025
Остановка заказа 6/2026
Запасной датчик до not applicable
Калибровка до not applicable
Наличие запасных частей not applicable
Ремонт до not applicable
Новая альтернатива FMA90,
Рекомендации по техническому обслуживанию

Индикаторы сигналов и блоки управления

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Индикаторы сигналов и блоки управления

Индикаторы сигналов предназначены для отображения, оценки и расчета измеряемых значений. Большие дисплеи обеспечивают удобочитаемость значений. Универсальные входы позволяют подключать сигналы тока, напряжения, термопары и термосопротивления. Индикаторы с питанием по токовой петле не требуют подключения источника питания, универсальны и подходят для использования в имеющихся измерительных схемах. Их можно легко установить во взрывобезопасных средах. Индикаторы с подключением к цифровой шине поддерживают все магистральные приборы и предназначены для вывода значений, передаваемых по шине.

Модельный ряд индикаторов сигналов и блоков управления

Ассортимент индикаторов сигналов и блоков управления Endress+Hauser включает:

  • Индикаторы сигналов для панельного или полевого монтажа
  • Индикаторы сигналов с питанием по токовой петле для непосредственной установки во взрывоопасных зонах
  • Индикаторы цифровых сигналов HART для отображения до 4 значений в одном приборе
  • Индикаторы сигналов с функцией контроля (отслеживание предельного значения, математические функции, перепад давления и линеаризация и т.д.)
  • Индикаторы Fieldbus с интеграцией с системами цифровой передачи данных

Принцип действия: Индикаторы с питанием по токовой петле

Для таких индикаторов не требуется подключение питания, они универсальны и подходят для использования в имеющихся измерительных схемах 4...20 мА. Их можно легко установить во взрывобезопасных средах. Они используются в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую удобочитаемость значений, или если считывание показаний прибора затруднено вследствие условий монтажа. Благодаря высококонтрастному дисплею для вывода значений процесса в любых условиях окружающей среды показания этих индикаторов очень убедительны.

Принцип действия: индикаторы для цифровых шин

Эти индикаторы поддерживают все магистральные приборы и предназначены для вывода значений, передаваемых по шине.

Вариант исполнения для PROFIBUS® PA не имеет собственного адреса устройства и работает только в режиме прослушивания.

Индикаторы для FOUNDATION Fieldbus™ способны работать и в режиме прослушивания и в стандартном режиме с подключением функционального блока.

Принцип действия: индикаторы с функцией контроля

Индикаторы с функцией контроля объединяют несколько функций в одном устройстве:

  • Активный барьер
  • Индикатор
  • Блок управления с реле

Эти функции в сочетании с исключительными дисплеями обеспечивают высокий уровень комфортности при работе и лучшую функциональность на объекте.

Преимущества

  • Великолепное соотношение цены и производительности
  • Ввод в эксплуатацию и управление: быстро, просто и удобно
  • Дополнительная безопасность благодаря локальному отображению значений измеряемой величины
  • Наличие международных сертификатов: Ex, морской сертификат GL (Германский Ллойд), SIL, WHG
  • Простая и удобная интеграция в магистральные системы

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Загрузить
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Загрузить