Диапазоны анализа и измеренияH2S (сероводород): 0–10 ppm об. 0–500 ppm об. другие диапазоны по запросу
Сертификаты для использования во взрывоопасных зонахATEX/IECEx/UKEx, зона 1 PESO / KTL / JPNEx зона 1 INMETRO зона 1 CNEx зона 1 CSA, класс I, раздел 1 CSA, класс I, зона 1
Вывод данныхИнтерфейс Monitoring Box Оповещения на панели управления Уведомления по электронной почте Экспорт данных (CSV) Интеграция данных в сторонние системы (API)
ХостингДистанционно: https://monitoringbox.endress.com Промышленный ПК, другие решения по запросу
Диапазон измеренияИнтенсивность рассеянного света: 0 ... 7,5 мг/м3 / 0 ... 3 000 мг/м3 Произвольный выбор диапазонов измерения; девять предварительно настроенных диапазонов измерения (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1 000/3 000 мг/м3)
СоответствиеTÜV-испытание опытного образца Проверено на пригодность в соответствии с DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014). Сертифицировано для использования в качестве измерителя концентрации пыли и устройства контроля утечек для управления фильтрами после пылеуловителей на установках, требующих сертификации (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV и Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)).
Измеряемые величиныCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Диапазон температур окружающей среды 0 °C ... +50 °C Сертифицирован до 45 °C
СоответствиеMARPOL Annex VI и NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV GL Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Диапазон измеренияНа выбор более 60 измеряемых компонентов (в зависимости от концентрации и состава анализируемого газа) До 6 компонентов одновременно 2 диапазона измерения каждого компонента Автоматическое переключение диапазона измерения (настраиваемое) 2 предельных значения для каждого компонента Диапазоны измерения зависят от сценария применения и комбинации измеряемых компонентов
Вам нужна помощь в выборе и определении размера вашего следующего устройства?
Удобно выбирайте, размер и настраивайте продукты, которые лучше всего подходят для ваших измерительных задач и приложений.
Мониторинг, измерение и контроль химического процесса важны для ускорения разработки процесса, повышения его эффективности, максимальной безопасности и обеспечения качества продукции. Наши анализаторы, занимающие лидирующие позиции в мире, помогают оптимизировать ключевые производственные процессы и повысить надежность контроля качества продукции в рекордно короткие сроки. К основным методам, использующимся в наших анализаторах, относятся рамановская спектроскопия, абсорбционная спектроскопия с перестраиваемым диодным лазером (TDLAS) и флуоресцентная спектроскопия с примесным гашением (QF).
Преимущества
Прозрачность процессов: наши самые современные методы анализа проливают свет на производственные процессы вашего предприятия. Хватит догадок о ходе химического анализа, принимайте более взвешенные решения, руководствуясь достоверными данными.
Измерение в режиме реального времени: благодаря круглосуточному и непрерывному измерению переменных процесса наши приборы предоставляют данные в режиме реального времени. Это позволяет свести к минимуму время простоя, контролировать эксплуатационные расходы и заранее снижать риски для безопасности.
Качество и надежность: тщательно контролируйте параметры качества и повышайтепроизводительность с помощью воспроизводимых и точных измерений. Наши современные анализаторы, совместимые с IIoT, обеспечивают быстрый доступ к данным, включая PAC/PAT.
Масштабируемость: наши анализаторы, работающие по методу рамановской спектроскопии, используют общую технологию, которая позволяет легко передавать протоколы из НИР-лаборатории на производство. Это позволяет быстро и беспрепятственно масштабировать технологическую среду вертикально и горизонтально.
Высокая эксплуатационная готовность: наши простые в установке и эксплуатации системы, совместимые с IIoT, предоставляют данные, которые помогут повысить уровень автоматизации, сократить время цикла и обеспечить непрерывную обработку партий/поточную обработку.
Надежное измерение H2S для повышения качества, контроля процесса и целостности активов
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
/
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .