Измеряемые величиныСтандартная дальность видимости, значение K
Диапазон измеренияСтандартная дальность видимости: 10 ... 500 м / 10 ... 16 000 м Диапазон выходного сигнала свободно регулируется
Диапазон температур окружающей среды-30 °C ... +55 °C
Класс защитыIP69K
Приборы для измерения дальности видимости
В инструменте поиска изделия от нашей компании наши клиенты всегда смогут найти подходящий измерительный прибор, программное обеспечение или системный компонент, указав нужные характеристики.
Информация о приборах для измерения дальности видимости
Приборы для измерения дальности видимости позволяют определить дальность видимости на автомобильных дорогах, морских путях и на метеостанциях. Они также измеряют видимость в туннелях. Приборы для визуального измерения дальности способны достоверно обнаруживать туман, поскольку могут четко отличить его от листвы и других элементов растений, расположенных на оптическом пути луча, а также от загрязнений на линзе. Благодаря прочному корпусу и длительным интервалам между техническими обслуживаниями эти измерительные приборы идеально подходят для использования на открытом воздухе.
Более 60 лет опыта работы в туннелях с прицелом на будущее
Поскольку плотность движения на дорогах растет, в будущем необходимо найти способы увеличить эксплуатационную доступность туннелей и одновременно повысить безопасность водителей и пользователей туннелей. На протяжении 60 лет наша компания помогает водителям решить эту задачу, предлагая инновационные решения не только для измерения видимости и качества воздуха в повседневной работе, но и для измерения низкого давления воздуха и обнаружения дыма в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность при вождении в туннелях от начала до конца
Ассортимент датчиков для тоннелей от нашей компании предназначен для использования в городских и наземных тоннелях, а также для тоннелей в системах железных дорог и метро. Независимо от того, идет ли речь о рутинной работе или о чрезвычайных ситуациях, наша компания предлагает своим клиентам универсальные решения практически для всех задач, связанных с мониторингом в тоннелях.
Наша продукция позволяет измерять:
Воздушный поток: скорость и направление
Качество воздуха: окись углерода CO, окись азота NO, двуокись азота NO2
Контроль плотности тумана: дальность видимости
Видимость: Значение K (показатель вязкости)
Безопасность дорожного движения: обнаружение превышений допустимой высоты
Раннее обнаружение очагов возгорания: дым
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Traffic sensorsPDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .