CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Углеводороды (например, C2H2), галогенированные углеводороды (например, CH2Cl2) и другие газы по запросу
Диапазон температур окружающей среды
+5 °C ... +45 °C
Сертификаты на применение во взрывоопасных зонах
S715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Без искробезопасных выходов измеряемых значений ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc С искробезопасными выходами измеряемых значений S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Без искробезопасных выходов измеряемых значений ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb С искробезопасными выходами измеряемых значений
С помощью модульного газоанализатора S700 можно собрать индивидуально адаптированное измерительное устройство практически для любой области применения. Различные модули анализатора для измерения более 60 газов, а также разные исполнения корпуса обеспечивают широкие возможности конфигурации, полностью адаптированные под конкретные задачи.
Контроль охлаждающего газа турбогенераторов
Измерение CO для контроля угольных мельниц
Измерение степени чистоты H2 в системах короткоцикловой адсорбции
Контроль CO2 в природном газе в процессе его переработки
Особенности прибора:
Наличие различных модулей анализатора: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (электрохимический O2), OXOR-P (парамагнитный O2), THERMOR (теплопроводность)
Возможность выбора более чем из 60 измеряемых компонентов
Несколько вариантов корпуса
До трёх модулей анализатора в одном корпусе
Преимущества
Простота конфигурации под конкретное применение благодаря модульной конструкции
Возможность использования также во взрывоопасных зонах 1 и 2 (ATEX)
Автоматическая перенастройка с помощью поверочного газа или калибровочной ячейки
Встроенный самоконтроль и анализ ошибок
Контроль технологических процессов для обеспечения безопасности и качества производственных процессов и продукции путём измерения горючих газов и взрывоопасных газовых смесей в зонах 1 и 2
Надёжное дистанционное управление и интеграция в распределённые системы управления благодаря различным дополнительному оснащению различными преобразователями интерфейсов
Узнайте, как Ciments Calcia преобразует производство во Франции, внедряя инновац. технологии с низким содерж. углерода, производства клинкера нового поколения и высокоэффективных систем анализа газа, отличающиеся скоростью и надежностью.
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
Недисперсионная ИК-спектроскопия (NDIR), электрохимическая ячейка, принцип парамагнитной гантели, измерение теплопроводности
Измеряемые величины
CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Углеводороды (например, C2H2), галогенированные углеводороды (например, CH2Cl2) и другие газы по запросу
≤ 95 % Относительная влажность; без образования конденсата
Соответствие
Директива IED по промышленным выбросам CCEP U.S. EPA Соответствует China EPA
Сертификаты на применение во взрывоопасных зонах
S715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Без искробезопасных выходов измеряемых значений ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc С искробезопасными выходами измеряемых значений S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Без искробезопасных выходов измеряемых значений ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb С искробезопасными выходами измеряемых значений
The repair service ensures that the functionality of the S700 process gas analyzer is restored quickly. The device is also given a general overhaul in order to prevent future failures.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .