Диапазон температур продуктаМатериал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Диапазоны анализа и измеренияH2S (сероводород): 0–10 ppm об. 0–500 ppm об. другие диапазоны по запросу
Сертификаты для использования во взрывоопасных зонахATEX/IECEx/UKEx, зона 1 PESO / KTL / JPNEx зона 1 INMETRO зона 1 CNEx зона 1 CSA, класс I, раздел 1 CSA, класс I, зона 1
Диапазон измерения0,1 ... 10 мг/л общего содержания хлора
Рабочая температура5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
Рабочее давление1 ... 4 бар (14,5 ... 58 psi)
Метод измеренияОбщий хлор состоит из свободного хлора (HOCl, OCl-) и связанного хлора (хлораминов) - все компоненты восстанавливаются на рабочем электроде - практически отсутствует зависимость от pH
Рабочая температура+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Рабочее давление1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Метод измерения- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .