Ультразвуковой расходомер FLOWSIC300 отличается уникальным сочетанием высококачественных компонентов, широкого диапазона измерений, простоты монтажа и низких затрат на монтаж. Он может использоваться везде, где не требуется коммерческий учет: для внутренних измерений в сети трубопроводов природного газа и для измерения параметров технологического процесса в нефтехимической промышленности. FLOWSIC300 включает в себя проверенную технологию и компоненты прочных качественных расходомеров газа для коммерческого учета.
Измерение расхода газа в системах некоммерческого учета
Контрольные измерения в области транспортировки и хранения природного газа
Внутренние измерения для целей балансировки
Характеристики прибора:
Модульный универсальный монтаж
Бесконтактная ультразвуковая технология без потери давления
Диапазон измерений превышает 100 : 1
Датчики могут быть заменены под давлением
Низкая чувствительность к пульсациям и шуму регулятора давления
Дистанционная электроника (макс. 15 м)
Двунаправленное измерение с автоматической диагностикой
Преимущества
Простой монтаж в существующие трубопроводы
Эффективное решение, особенно для труб диаметром более 12 дюймов, благодаря установке на существующие трубопроводы без необходимости использования корпуса расходомера
Снижение затрат на приобретение – инструмент для извлечения датчиков может использоваться для нескольких приборов
Низкие затраты на техническое обслуживание, износ и отсутствие ухудшения характеристик
Низкие эксплуатационные расходы благодаря автоматической диагностике и техническому обслуживанию по состоянию
Подходит для монтажа в подземных помещениях с помощью дистанционной электроники и датчиков со степенью защиты IP 68
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Компания Wintershall Dea получила возможность проводить калибровку Promass F по углеводородам на новом заводском калибровочном стенде Endress+Hauser, что существенно дешевле калибровки на месте.
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most
rigorous operating conditions.
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
FLOWSIC300 – non-custody transfer measurement and process monitoring
Инновации (IN)
Версия на английском языке - 01/2025
New version available in English
The FLOWSIC300 ultrasonic flowmeter features a unique combination of high quality components, large measuring range, simple installation and low installation costs.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .