Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Повысьте экологическую устойчивость процесса переработки аккумуляторов

Используйте приборы, разработанные с учетом требований безопасности и функциональности SIL, чтобы обеспечить безопасность ваших работников и оборудования при максимальном использовании

Литиевые аккумуляторы, которые подлежат переработке
Вступление

Обеспечьте более устойчивое функционирование вашего предприятия с помощью специализированных приборов

Переработка аккумуляторов необходима для того, чтобы замкнуть цикл циркулярной экономики, когда речь идет о материалах для аккумуляторов. Эти процессы извлечения ценных материалов и минералов могут быть энергозатратными, химически сложными и представляют собой другой спектр опасностей, чем традиционные процессы добычи. Необходим надежный и опытный в отрасли партнер, который поможет вам собрать все необходимые данные для оптимизации процесса переработки аккумуляторов.

Основное внимание уделяется процессам переработки аккумуляторов

Максимально увеличивайте пропускную способность подачи

Безопасность и утилизация — основные цели операторов.

Извлечение компонентов при выщелачивании

Повышение степени извлечения драгоценных минералов из аккумуляторов с помощью прочных, точных и надежных приборов, способных выдерживать воздействие сильных растворителей, высоких температур и шламов в новых областях применения выщелачивания.

Пирометаллургическая добыча

Высокие температуры, сложные химические реакции и агрессивные суспензии — это те постоянные задачи, которые решает компания Endress+Hauser с помощью своего ассортимента универсальных решений.

Максимально увеличивайте пропускную способность подачи

Максимальное увеличение производительности при измельчении, магнитной сепарации и сортировке

Безопасность и утилизация являются ключевыми задачами для оператора. Это также подразумевает использование устройств, которые были разработаны для того, чтобы помочь достичь поставленных целей.

  • Micropilot FMR67B — самый надежный, простой в использовании и высокопроизводительный радар для применения в опасных зонах; в нем не содержатся твердые частицы
  • Solitrend MMP40 — система измерения влажности твердых частиц для обеспечения безопасности технологических процессов в потоках сырьевых и фильтратных продуктов
  • Soliwave FQR56 — используется для обнаружений засорения желоба, чтобы обеспечить максимальное использование дробильной системы
  • Gammapilot FMG50 — бесконтактное измерение уровня для сложных задач дробления, при этом обеспечивая высочайшую надежность измерения для максимального повышения эксплуатационной готовности
/
Стадия выщелачивания

Извлечение всех ценных компонентов со стадии выщелачивания

Повышение степени извлечения драгоценных минералов из аккумуляторов с помощью прочных, точных и надежных приборов, способных выдерживать воздействие сильных растворителей, высоких температур и шламов в новых областях применения выщелачивания.

  • Promag H 300 — недорогой расходомер для химически агрессивных жидкостей с технологией Heartbeat; он используется для обеспечения работоспособности и безопасности точки измерения дозирования химических веществ
  • Cleanfit CPA473 — лучшая вытяжная система для измерения значения pH в сложных условиях 
  • Memosens CPS47E — безотказный, рассчитанный на длительный срок службы и обладающий высокой чувствительностью зонд для измерения значения pH в химически сложных суспензиях в процессах выщелачивания
  • iTHERM ModuLine TMT131 — чувствительный и искробезопасный дистанционный измеритель температуры для температурных режимов выщелачивания и других процессов переработки аккумуляторов
/
Пирометаллургическая добыча

Повысьте безопасность добычи в пирометаллургии

Для работы в условиях высоких температур, сложных химических реакций и агрессивных жидкостей требуется надежное, точное и прочное оборудование.

  • Micropilot FMR62B — безопасный и высокоэффективный радар для измерения уровня жидкостей в свободном пространстве в процессах экстракции
  • Proline t-mass I 300 — расходомер для контроля воздуха и газа для измерения массового расхода в процессах переработки аккумуляторов
  • Prosonic Flow P 500 используется для безопасного бесконтактного измерения расхода химически агрессивных жидкостей, используемых в процессах добычи
  • Cerabar PMP71B — высокопроизводительный интеллектуальный датчик давления для измерения уровня и давления при экстракции растворителей, с рядом смачиваемых материалов, подходящих для пиро- и гидрометаллургических процессов при переработке аккумуляторов
/

Планируете проект? Обсудите задачи с экспертами нашей компании

Местные специалисты компании Endress+Hauser готовы оказать нашим клиентам поддержку.

Примечание

Связанная информация

Узнайте больше о производстве аккумуляторов