Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Инновационный процесс улавливания углерода на основе аминной абсорбции
Технология CCUS имеет решающее значение для снижения «углеродного следа» промышленных объектов, улавливая выбросы CO₂ от электростанций и заводов, работающих на ископаемом топливе. Установки улавливания углерода можно модернизировать на существующих электростанциях, промышленных предприятиях и центральных узлах. Благодаря этому можно минимизировать время простоя и увеличить отдачу в таких труднодоступных отраслях, как цементная, сталелитейная, нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. Изучите передовые технологии измерения от нашей компании, которые помогут решить задачи по улавливанию углерода и достичь целей в сфере экологического устойчивого развития.
Оптический анализ
Оптимизируйте процесс улавливания углерода с помощью оптического анализа
Химическая абсорбция на основе аминных растворителей является ведущей технологией улавливания углерода. Проблемы технологического процесса включают потери амина, деградацию и снижение энергоэффективности, что приводит к снижению доходности. С помощью анализаторов комбинационного рассеяния Raman от компании Endress+Hauser можно контролировать качество растворителя для улавливания CO₂ в реальном времени. Также оборудование обладает следующими преимуществами:
Является прекрасной заменой утомительному автономному анализу
Позволяет выполнить прогноз общей концентрации CO₂ и аминов при изменении условий технологичного процесса
Позволяет отслеживать изменение качества растворителя и его деградацию для снижения потерь
Минимизирует времени простоя установки для улавливания CO₂
Предотвращение перегрузки промежуточного теплообменника с помощью точного измерения уровня
Типовая технологическая установка состоит из колонн с контактором (абсорбция) и регенератором (дистилляция). Поддержание эффективного контроля уровня в этих колоннах имеет решающее значение для стабильной работы. Поддержание постоянного уровня и стабильного расхода богатого амина необходимо для предотвращения перегрузки промежуточного теплообменника. Технология радара направленной волны обеспечивает точное измерение уровня, что, в свою очередь, позволяет:
Проводить надежное измерение даже при меняющихся свойствах продукта и условиях процесса
Не проводить техническое обслуживание (отсутствие подвижных частей)
Упростить ввод в эксплуатацию и диагностику — необходимые данные хранятся в HistoROM
Проводить оценку отслеживания нескольких эхо-сигналов Multi-Echo Tracking
Защитите качество растворителя амина и эффективность теплообменника с помощью контроля температуры
Поддержание точной температуры имеет решающее значение в процессе улавливания углерода на основе аминовых растворителей. Разница температур между дымовым газом и потоком амина, поступающим в колонну контактора, превышающая установленные пределы, может привести к конденсации газа, вспениванию и потерям. Кроме того, надежный контроль температуры вдоль стенок теплообменника требуется для обнаружения загрязнений и повышения надежности. Измерение температуры в регенерационной колонне обеспечивает поддержание качества амина и предотвращает его разложение. Наши контрольно-измерительные приборы обеспечивают:
Гибкую конструкцию со стандартными клеммными головками в соответствии со стандартами DIN
Сверхбыстрое время отклика благодаря специальному наконечнику термоголовки
iTHERM StrongSens: непревзойденная вибростойкость (> 60 г) для исключительной надежности в эксплуатации
iTHERM QuickSens: наименьшее время отклика (t90с: 1,5 с) для оптимального контроля над процессами
Высокую точность измерения поверхности типа с индивидуальной термозащитной оболочкой
Повышение эффективности процесса за счет обеспечения качества воды
Оптимальное улавливание CO₂ требует точного контроля значения pH в аминном скруббере для обеспечения максимального поглощения CO₂. Качество воды, используемой для приготовления раствора амина, имеет большое значение для эффективности работы. Деионизированная или дистиллированная вода предотвращает такие проблемы, как пенообразование, коррозия и закупорка, обеспечивая бесперебойную работу. Наш анализатор качества воды на основе Memosens обладает следующими преимуществами:
Индуктивное соединение кабельного датчика и кабеля для передачи энергии и данных в жестких условиях эксплуатации
Имеет цифровую технологию Memosens для всех соответствующих данных датчиков и процессов
Улучшенная конструкция датчика для защиты от эталонного отравления
Наличие специального электролитного геля для максимальной химической стойкости
Измерение расхода в процессе улавливания углерода необходимо для мониторинга и контроля эффективности процесса. Чрезмерная циркуляция может привести к повышенному расходу топлива, превышению мощности промежуточного теплообменника и потерям амина. Технология многопараметрического измерения расхода обеспечивает:
Повышение безопасности установки и целостности данных благодаря технологии Heartbeat
Лучший в своем классе диагностический охват, который разработан в соответствии с IEC 61508
Многопараметрические измерения — массовый и объемный расход, плотность, температура, обнаружение увлеченного газа
Компактная установка — не требуется впускной/выпускной канал
Endress+Hauser помогает обеспечить безопасный сбор, очистку и сжижение биогенного CO2
Оптимизация процесса сжижения представляет собой ключевые проблемы, касающиеся безопасности, доступности данных в реальном времени и дистанционного управления. Эффективное регулирование температуры, стабильное давление и точные измерения баланса массы, а также надежный мониторинг уровня жидкого CO₂ имеют решающее значение для бесперебойной и безопасной работы.
Планируете проект? Обсудите задачи с экспертами нашей компании
Местные специалисты компании Endress+Hauser готовы оказать нашим клиентам поддержку.
Убедитесь в том, что все звенья цепочки создания стоимости CO₂ соответствуют нормативным требованиям
Разработка систем хранения и транспортировки углекислого газа с помощью новейших технологических приборов.
Современное технологическое оборудование для утилизации углекислого газа
Преобразуйте процесс утилизации CO₂ с помощью инновационных измерительных систем
CCUS technologies in the Oil and Gas industry
CCUS technologies play a major role in reducing carbon emissions and reaching net zero goals. Learn how we support CCUS projects in the oil & gas industry with reliable process measurement equipment.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .