This paper highlights how smart measurement instrumentation enhances process reliability and efficiency in both traditional 4–20 mA/HART and modern PROFINET over Advanced Physical Layer (APL) environments. While HART communication has long been a dependable standard, its complexity in setup and slower communication speeds can limit access to advanced device functionalities. In contrast, PROFINET over Ethernet-APL offers user-friendly setup, high bandwidth, and real-time data access, streamlining the integration of smart technologies. By comparing these two systems, this paper offers engineers practical insights for optimizing industrial operations, enhancing safety, and reducing downtime.
Примечание
More information about Ethernet-APL
Ethernet to the field
Bringing Ethernet to the field is possible with Ethernet-APL – smart, fast, digital
Enhance your industrial processes with advanced Ethernet protocols
Ethernet-based communication environments
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .